Publicar produtos
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range

    TL-3031 Railing - Extended Range

    Traduzido por Google,
    O OnLevel TL-3031 – competência do sistema no seu melhor, com design fascinante e elegante, qualidade durável e segurança intransigente juntos. Descubra as possibilidades do TL-3031. Este perfil de vidro de alumínio é projetado para montagem lateral e está disponível nos seguintes acabamentos: bruto, anodizado (próximo a EV1), aparência de aço inoxidável e revestido de cor RAL. Com seus comprimentos padrão de 2500mm e 5000mm, sua facilidade de instalação quando combinado com o sistema OnLevel Flex-Fit ou OnLevel Fix-Fit e seus muitos acabamentos diferentes, o TL-3031 é o sistema para uma ampla variedade de soluções de projeto.
    Especificação
    • Benefits of the OnLevel TL-3031 system include:
      • Slender, attractive design
      • low maintenance
      • adjustable glass with OnLevel Flex-Fit or Fix-Fit glass assembly system
      • Water drainage hole at every metre
      • Raw, Anodised, SS Look and RAL Colour finishes
      • Top cover (optional) for a seamless fit in any situation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatl-3031-railing-extended-range
    • Familia de productoRailing TL-30
    • Grupo de produtosTL-3031 Side Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing