Publicar produtos
TL-6010 Railing - Base Range
TL-6010 Railing - Base Range
TL-6010 Railing - Base Range
TL-6010 Railing - Base Range
TL-6010 Railing - Base Range
TL-6010 Railing - Base Range
TL-6010 Railing - Base Range
TL-6010 Railing - Base Range
TL-6010 Railing - Base Range
TL-6010 Railing - Base Range

    TL-6010 Railing - Base Range

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O OnLevel TL-6010 – competência do sistema no seu melhor, com design fascinante e elegante, qualidade durável e segurança intransigente juntos. Descubra as possibilidades do TL-6010. Este perfil de vidro de alumínio é projetado para montagem superior e está disponível nos seguintes acabamentos: bruto, anodizado (próximo a EV1), aparência de aço inoxidável e revestido de cor RAL. Com seus comprimentos padrão de 2500mm e 5000mm, sua facilidade de instalação quando combinado com o sistema OnLevel Flex-Fit ou OnLevel Fix-Fit e seus muitos acabamentos diferentes, o TL-6010 é o sistema para uma ampla variedade de soluções de projeto.
    Especificação
    • Benefits of the OnLevel TL-6010 system include:
      • Slender, attractive design
      • low maintenance
      • adjustable glass with OnLevel Flex-Fit or Fix-Fit glass assembly system
      • Water drainage hole at every metre
      • Raw, Anodised, SS Look and RAL Colour finishes
      • End caps (optional) for a seamless fit in any situation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatl-6010-railing-base-range
    • Familia de productoRailing TL-60
    • Grupo de produtosTL-6010 Top Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalustrade and guarding systems
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing