Publicar produtos
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
    Oras

    Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904

    Traduzido por Google,
    Oras Saga Torneira para lavatório monocomando 3904 Torneira para lavatório com dreno pop-up, bica fixa e arejador. Há também opções de limitação embutidas para temperatura da água e vazão máxima. Controlador de fluxo 6,0 l/min.
    Especificação
    • GENERAL ATTRIBUTES: · Product group: Washbasin faucets · Installation type: Deck mounted · Key features: Single-lever · Surface treatment: Chrome · BIM Data available: Yes PRODUCT FEATURES: · Aerator type: HONEYCOMB® - improved lime protection · Connection type: Copper inlet pipes · Mounting holes: 1 hole · Lever/Handle type: Single operating lever/handle, Hot/Cold symbols · Spout type: Fixed spout, Casted construction · Extensions: Pop-up waste with draw-rod, Chain holder without chain · Temperature adjustments: Limitation option for maximum temperature and flow-rate · Mechanical parts: ø 35 mm ceramic cartridge for flow and temperature control · Advanced features: Rapid installation system FLOW PROPERTIES: · Flow-rate at 300 kPa (with flow controller): 6,00 l/min REGULATIONS: · EN standard: EN 817 · Noise class: I (ISO3822) Oras lab. APPROVALS: · KIWA SE Type Approval: 1413 TECHNICAL CHARACTERISTICS: · Projection: 103 mm · Material: brass · Hot water supply: max. +80°C · Working pressure: 50 - 1000 kPa · Connection size: Ø10 mm · Backflow prevention (EN1717): AA LOGISTICS: · Sales Package Gross Weight: 1.640 kg · Sales Package Dimensions (L x W x H): 585 x 225 x 95
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3904
    • Familia de productoOras Saga
    • Grupo de produtosWashbasin faucets
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-06-24
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets