Publicar produtos
Streck Pendant x6

Streck Pendant x6

4.2 out of 5 stars4.2(15 reviews)
Traduzido por Google,
“Parte da maneira como trabalho está muito envolvida em como vemos as coisas – como se estivéssemos sempre em visita a um museu. Streck é o resultado disso – a essência de um tipo particular de encaixe que eu sempre amei. Com apenas algumas linhas cuidadosamente selecionadas, a família Streck ganhou vida longa”, diz Joel. Como sempre, muito pensamento foi para os detalhes. Isso inclui considerar como o cabo elétrico ficará pendurado, pois isso está fortemente ligado à longevidade e ao apelo do produto.
Especificação
  • Design Jonas Bohlin Electrical data Class I IP20 230V Description Powdercoated steel, black textile cord, powdercoated ceiling cup Connection 2,5 m cable cord, ceiling socket Light source 5x 6W LED-module, 1x 4W LED-module included, dimmable
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStreck-Pendant-x6
  • Familia de productoStreck
  • Grupo de produtosCeiling lamp
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCLâmpada
  • ETIM CodeEG000028
  • ETIM NameLamps
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
  • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniclassLamps
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

Disponibilidade da região

Europa
Sweden

Produtos parecidos