Publicar produtos
Suspence™ P2 Pendant

Suspence™ P2 Pendant

4.0 de 5 estrelas4.0(30 avaliações)
Traduzido por Google,
Na fabricação da série de lâmpadas Suspence™, os designers procuraram traduzir o movimento em uma forma física: uma gota de água suspensa no ar. A forma final aparece como um todo ininterrupto, realçado por sua expressão monocromática e curva suave natural.
Especificação
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: white, light grey, black, copper • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: PVC cord, 3 m • Finish: Shade: aluminum/ diffuser: polycarbonate (PC) • Material: aluminum, polycarbonate • Name: Suspence™ P1 • Nominal Height: 36 cm • Nominal Width: Diameter: 38.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSuspence-P2
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosSuspence™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)385
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
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
Produtos parecidos