Publicar produtos
Streetlight 10 midi LED
OSRAM_FR

Streetlight 10 midi LED

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Candeeiro de pé LED 10 midi Streetlight para montagem em poste ou poste | com LEDs refletores brancos para ampla distribuição de luz uniforme e assimétrica; com cobertura de luz plana moldada | Sistema eletrônico LED controlado por microprocessador; com funções de gerenciamento e controle de iluminação* | carcaça e flange do mastro em alumínio fundido, ferro micáceo Siteco® (DB 702S); Cobertura de PMMA
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5XA5821K1A08
  • Familia de productoLuminaires d'éclairage publique
  • Grupo de produtosLuminaires pour applications spéciales
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)387
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)168
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCLâmpada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016