Publicar produtos
Boxfan BFC EC
Östberg

Boxfan BFC EC

Traduzido por Google,
  • Ventilador de duto com conexões circulares.
  • Alta capacidade e muito boa eficiência.
  • Rotor com pás curvadas para trás.
  • O motor de rotor externo possui rolamentos de esferas selados livres de manutenção e é muito eficiente em termos energéticos.
  • O controle de velocidade pode ser feito com o potenciômetro embutido, 0-10 V alt. controle externo.
  • Proteção integrada do motor.
  • A caixa de junção possui classe de proteção IP 54.
  • A carcaça do ventilador é fabricada em chapa de aço galvanizado.
  • As conexões do duto são equipadas com vedações de borracha.
  • O ventilador destina-se a ser instalado num sistema de condutas.
  • Um ventilador conectado ao duto pode ser instalado ao ar livre ou em ambientes úmidos.
  • Fácil instalação em qualquer posição.
    Especificação
    • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabfc-ec
    • Familia de productoDuct fan with circular connection
    • Grupo de produtosNon insulated
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC011013
    • Nome ETIMDuct fan