Publicar produtos
Duct fan CK EC
Östberg

Duct fan CK EC

Traduzido por Google,
  • Ventilador de duto com conexões circulares.
  • Desempenho e confiabilidade comprovados.
  • Compacto com alta capacidade e eficiência.
  • Baixos níveis de som.
  • Rotor com pás curvadas para trás.
  • O motor de rotor externo possui rolamentos de esferas selados livres de manutenção e é muito eficiente em termos energéticos.
  • O controle de velocidade pode ser feito com o potenciômetro embutido, 0-10 V alt. controle externo.
  • Proteção integrada do motor.
  • A caixa de junção possui classe de proteção IP 54.
  • A carcaça do ventilador é fabricada em chapa de aço galvanizado.
  • O ventilador destina-se a ser instalado num sistema de condutas.
  • Um ventilador conectado ao duto pode ser instalado ao ar livre ou em ambientes úmidos.
  • Fácil instalação em qualquer posição
Especificação
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicack-ec
  • Familia de productoDuct fan with circular connection
  • Grupo de produtosNon insulated
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCVentoinha
  • Código ETIMEC011013
  • Nome ETIMDuct fan