Publicar produtos
Duct fan IFK EC
Östberg

Duct fan IFK EC

Traduzido por Google,
  • Ventilador de duto isolado com conexões circulares.
  • Projetado com duas entradas para uso com exaustor e ao mesmo tempo ventilação convencional.
  • Você pode solicitar o IFK EC na versão esquerda ou direita.
  • Equipado com isolamento retardante de fogo de 30 mm.
  • Lida com altas pressões, mas oferece baixos níveis de som.
  • Possui 2 entradas e 1 saída.
  • Impulsor com pás curvadas para frente.
  • O motor de indução de rotor externo EC possui rolamentos de esferas selados isentos de manutenção.
  • Proteção integrada do motor.
  • A caixa de junção possui classe de proteção IP 54.
  • O ventilador é entregue sem potenciômetro (0-10V), o cabo de controle externo precisa ser conectado ao conector fêmea que acompanha o ventilador do duto.
  • A carcaça é fabricada em chapa de aço galvanizado.
  • As conexões dos dutos são equipadas com vedações de borracha.
  • Design basculante para simplificar a manutenção e a limpeza.
  • O ventilador deve ser instalado em um sistema de dutos.
  • O ventilador do duto possui um plugue de parede para fonte de alimentação para fácil instalação.
Especificação
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaifk-ec
  • Familia de productoDuct fan with circular connection
  • Grupo de produtosInsulated
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCVentoinha
  • Código ETIMEC011013
  • Nome ETIMDuct fan