Publicar produtos
Duct fan circular LPKB EC
Östberg

Duct fan circular LPKB EC

Traduzido por Google,
  • Ventilador de duto de baixo perfil com conexões circulares.
  • Um ventilador de duto pequeno e útil, perfeito para espaços com altura mínima.
  • Com uma conexão no lado de entrada.
  • Alta capacidade e eficiência com baixos níveis sonoros.
  • Rotor com pás curvadas para trás.
  • O motor de rotor externo possui rolamentos de esferas selados livres de manutenção e é muito eficiente em termos energéticos.
  • O controle de velocidade pode ser feito com o potenciômetro embutido, 0-10 V alt. controle externo.
  • Proteção integrada do motor.
  • A caixa de junção possui classe de proteção IP 54.
  • A carcaça do ventilador é fabricada em chapa de aço galvanizado.
  • As conexões do duto são equipadas com vedações de borracha.
  • O ventilador destina-se a ser instalado num sistema de condutas.
  • Um ventilador conectado ao duto pode ser instalado ao ar livre ou em ambientes úmidos.
  • Os suportes de montagem simplificam a instalação em qualquer posição.
Especificação
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalpkb-ec
  • Familia de productoDuct fan with circular connection
  • Grupo de produtosNon insulated
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCVentoinha
  • Código ETIMEC011013
  • Nome ETIMDuct fan