Publicar produtos
Supply air ventilation unit SAU EC
Östberg

Supply air ventilation unit SAU EC

Traduzido por Google,
  • Uma unidade de suprimento de ar isolada com conexões circulares.
  • Projetado para fornecer um clima interno confortável com aquecimento controlado e ar limpo e filtrado.
  • A unidade possui uma unidade de controle externa para operar e pré-ajustar a temperatura necessária, bem como monitorar o status da unidade.
  • Baixo nível de ruído, alta confiabilidade operacional e fornece ar interno limpo.
  • Operacional em 50 e 60 Hz.
  • Vem com comunicação Modbus via RS485 como padrão.
  • Vem completo com filtro, ventilador, sensor de duto e aquecedor elétrico como padrão.
  • O fluxo de ar é gerado por um ventilador radial silencioso com motor EC, impulsor com pás curvadas para trás.
  • A casa do ventilador e o impulsor são fáceis de limpar.
  • Vem com filtro ISO ePM1 50% como padrão. O filtro é muito fácil de trocar.
  • As conexões do duto são equipadas com vedações de borracha.
  • A unidade é construída em chapa de aço galvanizado e isolada com fibra de vidro de 30 mm, fácil de limpar.
  • Para colocação em áreas quentes ou frias.
Especificação
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasau-ec
  • Familia de productoAir handling unit
  • Grupo de produtosSupply air units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCVentoinha
  • Código ETIMEC011013
  • Nome ETIMDuct fan