Publicar produtos
Roof fan square TKV EC
Östberg

Roof fan square TKV EC

Traduzido por Google,
  • Ventilador de teto com conexão quadrada.
  • Saída vertical.
  • Alto desempenho e confiabilidade comprovada.
  • Rotor com pás curvadas para trás.
  • O motor de rotor externo possui rolamentos de esferas selados livres de manutenção e é muito eficiente em termos energéticos.
  • O controle de velocidade pode ser feito com o potenciômetro embutido, 0-10 V alt. controle externo.
  • Proteção integrada do motor.
  • A caixa de junção possui classe de proteção IP 54.
  • A carcaça do ventilador é fabricada em chapa de aço galvanizado que é revestida com plástico poliéster na cor preta como padrão.
  • Projeto basculante para simplificar a manutenção e a limpeza do impulsor.
  • A maneira mais fácil de montar o ventilador de teto é com um freio de teto TFU.
  • O ventilador está em conformidade com o requisito ambiental M2.
Especificação
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatkv-ec-copy
  • Familia de productoRoof and wall mounted fans
  • Grupo de produtosRoof fans with vertical outlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSheet metal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCVentoinha
  • Código ETIMEC011013
  • Nome ETIMDuct fan