Publicar produtos
Diamant Fettabscheider
Diamant Fettabscheider
Diamant Fettabscheider

    Diamant Fettabscheider

    Traduzido por Google,

    Áreas de aplicação

    Um separador de gordura deve ser instalado sempre que a água estiver contaminada com gorduras e óleos de origem natural. Isso se aplica, por exemplo, aos seguintes estabelecimentos: • Cozinhas comerciais e instalações de catering (restaurantes, hotéis, etc.) • Áreas de serviço de alimentação com recipientes retornáveis ​​• Fábricas de processamento de carne e embutidos (por exemplo, matadouros, açougues) • Fábricas de processamento de óleo (por exemplo, lagares de óleo) • Instalações de produção de refeições prontas

    Dimensionamento

    Os sistemas de separação são classificados de acordo com o NS (dimensão nominal). A seleção da dimensão nominal do separador é regulamentada na Parte 2 da norma EN 1825. Além disso, os requisitos da autoridade competente devem ser observados. Podemos fornecer um cálculo gratuito para dimensionamento de acordo com a norma EN 1825 mediante solicitação. A equipe de vendas da GRAF também terá prazer em auxiliá-lo na obtenção da homologação oficial e em responder a quaisquer perguntas que você possa ter.

    Princípio de funcionamento

    Um sistema de separação de gorduras opera com base no princípio físico da gravidade. Isso significa que os componentes mais pesados ​​das águas residuais, como lodo, se depositam no fundo do recipiente. Os componentes mais leves, como gorduras e óleos, sobem à superfície.

    Escopo da entrega

    Tanque Diamond incluindo 1 peça intermediária como cúpula do tanque, componentes pré-montados, separador de graxa

    Especificação
    • Fett-speicher [l] Schlamm-fang [l] Volumen [l] Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Gewicht [kg]
      350 700 2070 2650 1150 1695 165
      350 700 2070 2650 1150 1695 165
      600 1500 3160 2450 1400 1950 250
      600 1500 3160 2450 1400 1950 250
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDiamant-Fettabscheider
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água

    Disponibilidade da região

    Europa