Publicar produtos
Diamant Light Fluid Separators

Diamant Light Fluid Separators

Traduzido por Google,
Sistemas de separação para líquidos leves de classe I + II. Os separadores são necessários sempre que a água estiver contaminada com óleos e outros líquidos leves. Os sistemas de separação são classificados de acordo com o NS (tamanho nominal). Ao submeter um pedido de orçamento para um sistema de separação, calculamos o NS necessário com base na norma EN 858 parte 2. Os operadores das seguintes instalações devem garantir a instalação de um separador adequado e em funcionamento: lava-jatos, oficinas mecânicas, postos de combustível, frotas de veículos, armazéns de produtos perigosos. Separador de coalescência e separador de combustível. Os sistemas de separação KLsepa.compact+ são separadores de coalescência de classe I. Possuem uma unidade de coalescência adicional que permite um grau de separação muito maior. Os sistemas de separação KLsepa.compact são separadores de combustível de classe II. Um separador de combustível atinge um grau de separação de menos de 100 mg de óleo residual por litro de água. Com uma unidade de coalescência, esse valor pode ser reduzido para menos de 5 mg/l.
Especificação
  • Light fluid volume [l]Sludge [l]Volume [l]Length [mm]Width [mm]Height [mm]Weight [kg]
                  500   1300    2210       2450      1150       1695      200
                  500   1300    2210       2450      1150       1695      200
                  500   2000    3330       2450       1400       1950      250
                  500   2000    3330       2450      1400       1950      250
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDiamant-Light-Fluid-Separators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água