Publicar produtos
Infiltration module - EcoBloc Core
Infiltration module - EcoBloc Core
Infiltration module - EcoBloc Core
Infiltration module - EcoBloc Core
Infiltration module - EcoBloc Core

    Infiltration module - EcoBloc Core

    Traduzido por Google,

    Sistema de gestão de águas pluviais com diversas aplicações: Infiltração de água da chuva, Atenuação de águas pluviais, Captação de água da chuva, Caminhão com capacidade para 12 toneladas, 630 m³ (22.250 pés³)/Caminhão

    Diversas aplicações: Infiltração de água da chuva, Atenuação de águas pluviais, Captação de água da chuva

    • Alto volume de armazenamento
      Os módulos de infiltração GRAF têm três vezes o volume de armazenamento de uma vala de infiltração de cascalho padrão. Portanto, um módulo substitui cerca de 1300 kg (1,4 toneladas) de cascalho ou 50 m (164 pés) de tubo de drenagem. Como você não precisa escavar tanto solo e desfruta de uma excelente relação custo-benefício em comparação com uma vala de infiltração de cascalho padrão, os módulos GRAF economizam seu dinheiro suado!
    • Vida útil superior a 50 anos
      Um design de produto durável garante a sustentabilidade. O sistema GRAF EcoBloc e o sistema de eixo flexível Vario 800 são projetados para uma vida útil de mais de 50 anos.
    • Fácil de instalar
      Os módulos são instalados de forma simples, rápida e de diversas maneiras. Podem ser instalados sem máquinas pesadas – um módulo EcoBloc Inspect flex pesa apenas 8 kg (17,6 lbs), e um núcleo EcoBloc pesa apenas 7 kg (15,4 lbs).
    • Até 97% do volume do reservatório
      O núcleo GRAF EcoBloc tem um volume bruto de 225 litros (59,4 galões americanos) e um volume de reservatório de 219 litros (57,9 galões americanos). Com um volume de reservatório superior a 97%, é um produto líder de mercado. As variantes EcoBloc maxx e Inspect flex ainda oferecem um coeficiente de reservatório de 96%, apesar de sua alta capacidade de carga.
    • Profundidade de instalação de até 4 metros (13'1,4")
      Mesmo sob cargas muito pesadas, os módulos centrais GRAF EcoBloc podem ser instalados a uma profundidade de até 4 metros (13'1,4"). Isso significa que são possíveis até 9 camadas. Consulte a GRAF caso a profundidade de instalação seja superior a 4 metros.

    Produto ecológico – logística verde:

    1. Empilhável
      Para economizar espaço durante o transporte, os módulos principais do EcoBloc são empilhados uns dentro dos outros. Isso minimiza os custos de transporte, o espaço de armazenamento em estoque e as emissões de CO2.
    2. Instalação fácil
      A placa de base EcoBloc forma a fundação de cada sistema EcoBloc. Até 10 módulos EcoBloc podem ser instalados em uma única placa de base.
    3. Preparar
      As faces laterais são seladas com placas de extremidade EcoBloc. O sistema EcoBloc pode ser adaptado para atender a requisitos individuais.


    Especificação
    • EcoBloc core infiltration bloc
      Infiltration bloc for storage and/or infiltration of rainwater and for positioning on EcoBloc core base plates
      – see separate item – or for creating multiple layers on other EcoBloc core infiltration blocs.
      Inspection and cleaning is possible by combining with EcoBloc Inspect flex infiltration blocs and the
      Vario 800 shaft system.
      The open structure ensures a three-dimensional flow of water through all system components.
      Infiltration blocs are laid to give sufficient coverage by linking with EcoBloc connectors in a horizontal
      direction – see separate item.
      Multiple layers of infiltration blocs can be laid, no connectors needed for the vertical connection.
      Long-term load-bearing capacity/ max. installation depth up to heavy-duty 12 tonne lorry/ 4,00 m and
      accordingly pedestrian loading/ 4,00 m verified.

      Technical data:

       Dimensions (LxWxH): 800 x 800 x 350 mm
       Weight: approx. 7 kg
       Material: Polypropylene PP (100% recyclable)
       Colour: green
       Volume: 225 litres (219 litres net)
       Storage coefficient: 97%

      Accessories
      EcoBloc core base plate

      EcoBloc core base plate as the base layer unit for creating an EcoBloc core infiltration or storage tank

      Technical data:
       Dimensions (LxWxH): 800 x 800 x 40 mm
       Weight: approx. 4 kg
       Material: Polypropylene PP (100% recyclable)
       Colour: green
       Volume: 25 litres (20 litres net)

      Note: Each EcoBloc core base plate should be laid on a geotextile or membrane material – see separate item –
      which in turn is laid on a blinding surface which has been rolled flat – again see separate item. Installation
      and laying should be carried out following the manufacturer's instructions.

      EcoBloc core end plate
      Side connection plates to end each row and create side panels for GRAF EcoBloc core infiltration blocs.
      Technical data:
       Set consists of two end plates
       Dimensions (LxWxH): 800 x 315 x 80 mm
       Material: Polypropylene PP (100% recyclable)
       Colour: green
       Each open end/side of the EcoBloc core system is closed with an end plate.
       Connections: 2 x DN 250/200/150/100
       Additional DN 100 connector for complete ventilation
       Additional DN 150 connector for complete drainage
       No tools needed for installation

      EcoBloc connectors
      Connectors for joining multiple components of the EcoBloc family, where GRAF EcoBloc system components are laid to provide coverage over any surface area. One connector is required per contact surface
      between two connecting blocs (side by side and end by end) on every vertical layer of the system comoponents.
      Technical data:
       Dimensions (LxWxH): 68 x 26 x 38 mm
       Material: Polypropylene PP (100% recyclable)
       Colour: grey

      GRAF-Tex geotextile
      Graf-Tex geotextile (8 ounce, non-woven geo-textile fabric), 100% polypropylene filter membrane, meechanically needle-punched to form continuous filament. Rot-proof material between soil and infiltration
      system prevents infiltration layers from silting up. The Graf-Tex geotextile ensures long lifetime, consistent infiltration and high permeability.
      Technical data:
       Opening width: 100 µm
       Water permeability coefficient kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10-3 m/s
       Tensile strength (lengthwise / crosswise): 15 kN/m / 15 kN/m
       Punch push-through force (x-s): 2,0 kN
       Weight: 200 g/m²
       Robustness class: 3
       Roll material: Roll width 5 m (196.9”)

      Product: GRAF-Tex geotextile

      Venting end DN 100 (4” pipe)
      Venting end DN 100 (4” pipe) should always be installed for attenuation/infiltration systems in the event of
      heavy inflow of rain/surface water or undersized house venting installation.
      Technical data:
       DN 100 (4” pipe)
       Colour: Black
       Rodent guard
       Can be extended with standard DN 100 (4” pipe)

      Product: GRAF venting end DN 100 (4” pipe)

      EcoBloc adaptor plate DN300 (12”) / DN400 (16”) / DN500 (20“)
      EcoBloc adaptor plate DN300 (12“) / DN400 (16“) / DN500 (20“) can be used with EcoBloc Inspect 420,
      EcoBloc Inspect 230, EcoBloc Inspect flex, EcoBloc maxx and EcoBloc core.
      Assembly and installation of the EcoBloc adaptor plate can be achieved on site with accessories and
      mounting parts to suit individual EcoBloc system configurations.
      The position of the adaptor plate can be adjusted for both inlet or outlet operations to achieve optimum
      volume usage of the combined EcoBloc system.
      Simple assembly of each component is possible due to mounting lugs compatible with each of the
      EcoBloc modules, suitable for the individual operation mode and system configuration.
      Maximum installation depth and loading characteristics are equivalent to EcoBloc system components.
      Technical data:
       Dimensions (LxWxH): 800 mm (2’ 7.5”) x 660 mm (2’ 2”) x 870 mm (2’ 10.2”)
       Colors: grey
       Mass: ca. 13 kg
       Connections: 1x DN315 (12”) / 1x DN400 (16”) / 1x DN500 (20”)

      Notes: When using EcoBloc Systems for infiltration operation, the GRAF EcoBloc adaptor plate must be
      wrapped with geotextile. see position. For using EcoBloc system for storing or to attenuate rain water,
      PE-HD geomembrane must be welded directly to the GRAF EcoBloc adaptor plate and the combination
      must be wrapped in geotextile see position.

      Product: GRAF EcoBloc adaptor plate DN300 (12”) / DN400 (16”) / DN500 (20“)

      Excavation for EcoBloc system
      8–10 cm (3.15”–3.94”) thick layer of gravel 8mm/16mm (0,03”/0,06”)
      Compressed with lightweight machine as horizontal and level plane to lay geotextile and EcoBloc Inspect
      elements – see separate items –.

      Backfill for EcoBloc system
      Gravel of size 20mm/40mm (0.79”/1.57”) for side and vertical filling of EcoBloc Inspect System
      If EcoBloc Inspect are to be filled in layers, observe maximum fill height of around 30 cm (0.98’) and
      compress in layers in accordance with manufacturer's instructions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEcoBloc-Core
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água