Publicar produtos
Infiltration module - EcoBloc maxx
Infiltration module - EcoBloc maxx
Infiltration module - EcoBloc maxx
Infiltration module - EcoBloc maxx

    Infiltration module - EcoBloc maxx

    Traduzido por Google,

    Sistema de gestão de águas pluviais com diversas aplicações: Infiltração de águas pluviais, Atenuação de águas pluviais, Captação de águas pluviais, 60 toneladas/HS-20, 410 m³ (14.480 pés³)/Caminhão

    Diversas aplicações: Infiltração de água da chuva, Atenuação de águas pluviais, Captação de água da chuva

    • Alto volume de armazenamento
      Os módulos de infiltração GRAF têm três vezes o volume de armazenamento de uma vala de infiltração de cascalho padrão. Portanto, um módulo substitui cerca de 1300 kg (1,4 toneladas) de cascalho ou 50 m (164 pés) de tubo de drenagem. Como você não precisa escavar tanto solo e desfruta de uma excelente relação custo-benefício em comparação com uma vala de infiltração de cascalho padrão, os módulos GRAF economizam seu dinheiro suado!
    • Vida útil superior a 50 anos
      Um design de produto durável garante a sustentabilidade. O sistema GRAF EcoBloc e o sistema de eixo flexível Vario 800 são projetados para uma vida útil de mais de 50 anos.
    • Fácil de instalar
      Os módulos são instalados de forma simples, rápida e de diversas maneiras. Podem ser instalados sem maquinário pesado – um módulo EcoBloc maxx pesa apenas 9 kg (19,8 lbs).
    • Até 96% do volume do reservatório
      O GRAF EcoBloc maxx tem um volume bruto de 225 litros (59,4 galões americanos) e um volume de reservatório de 217 litros (57,3 galões americanos). A variante EcoBloc maxx ainda oferece um coeficiente de reservatório de 96%, apesar de sua alta capacidade de carga.
    • Profundidade de instalação de até 5 metros (16' 4,8")
      Mesmo sob cargas muito pesadas, os módulos GRAF EcoBloc maxx podem ser instalados a uma profundidade de até 5 metros (16' 4,8"). Isso significa que são possíveis até 13 camadas. Consulte a GRAF caso a profundidade de instalação seja superior a 5 metros.
    • Certificado de aprovação BBA nº 15/5200 para GRAF EcoBloc maxx


    Produto ecológico – logística verde:

    1. Empilhável
      Para economizar espaço durante o transporte, os módulos EcoBloc maxx são empilhados uns sobre os outros. Isso minimiza os custos de transporte, o espaço de armazenamento em estoque e as emissões de CO2.
    2. Instalação fácil
      A placa de base EcoBloc forma a fundação de cada sistema EcoBloc. Até 13 módulos EcoBloc podem ser instalados em uma única placa de base.
    3. Preparar
      As faces laterais são seladas com placas de extremidade EcoBloc. O sistema EcoBloc pode ser adaptado para atender a requisitos individuais.


    Especificação
    • EcoBloc maxx infiltration bloc
      Infiltration bloc for storage and/or infiltration of rainwater and for positioning on EcoBloc maxx base plates
      – see separate item – or for creating multiple layers on other EcoBloc maxx infiltration blocs.
      Inspection and cleaning is possible by combining with EcoBloc Inspect flex infiltration blocs and the
      Vario 800 shaft system.
      The open structure ensures a three-dimensional flow of water through all system components.
      Infiltration blocs are laid to give sufficient coverage by linking with EcoBloc connectors in a horizontal
      direction – see separate item.
      Multiple layers of infiltration blocs can be laid, no connectors needed for the vertical connection.
      Long-term load-bearing capacity up to heavy-duty 60 tonne lorry verified.
      Max. installation depth up to 5 m.
      Technical data:
      Dimensions (LxWxH): 800 x 800 x 350 mm
      Weight: approx. 9 kg
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: grey
      Volume: 225 litres (217 litres net)
      Storage coefficient: 96 %
      Note: Installation and laying should be carried out following the manufacturer's instructions.
      Product: GRAF EcoBloc maxx or equivalent

      Accessories

      EcoBloc maxx base plate
      EcoBloc maxx base plate as the base layer unit for creating an EcoBloc maxx infiltration or storage tank
      Technical data:
      Dimensions (LxWxH): 800 x 800 x 40 mm
      Weight: approx. 4 kg
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: grey
      Volume: 25 litres (20 litres net)
      Note: Each EcoBloc maxx base plate should be laid on a geotextile or membrane material – see separate item
      – which in turn is laid on a blinding surface which has been rolled flat – again see separate item. Installation and laying should be carried out following the manufacturer's instructions.
      Product: GRAF EcoBloc maxx base plate or equivalent

      EcoBloc maxx end plate

      Side connection plates to end each row and create side panels for GRAF EcoBloc maxx infiltration blocs.
      Technical data:
      Set consists of two end plates
      Dimensions (LxWxH): 800 x 315 x 80 mm
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: grey
      Each open end/side of the EcoBloc maxx system is closed with an end plate.
      Connections: 2 x DN 250/200/150/100
      Additional DN 100 connector for complete ventilation
      Additional DN 150 connector for complete drainage
      No tools needed for installation
      Product: GRAF EcoBloc maxx end plate or equivalent

      EcoBloc connectors
      Connectors for joining multiple components of the EcoBloc family, where GRAF EcoBloc system components are laid to provide coverage over any surface area. One connector is required per contact surface
      between two connecting blocs (side by side and end by end) on every vertical layer of the system components.
      Technical data:
      Dimensions (LxWxH): 68 x 26 x 38 mm
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: grey
      Product: GRAF EcoBloc connectors or equivalent

      GRAF-Tex geotextile
      Graf-Tex geotextile (8 ounce, non-woven geo-textile fabric), 100 % polypropylene filter membrane, mechanically needle-punched to form continuous filament. Rot-proof material between soil and infiltration
      system prevents infiltration layers from silting up. The Graf-Tex geotextile ensures long lifetime, consistent infiltration and high permeability.
      Technical data:
      Opening width: 100 µm
      Water permeability coefficient kv (s = 20 kPa): 1.0 x 10-3 m/s
      Tensile strength (lengthwise / crosswise): 15 kN/m / 15 kN/m
      Punch push-through force (x-s): 2.0 kN
      Weight: 200 g/m²
      Robustness class: 3
      Roll material: Roll width 5 m (196.9”)
      Product: GRAF-Tex geotextile

      Deaeration end DN 100 (4” pipe)
      Deaeration end DN 100 (4” pipe) should always be installed for attenuation/infiltration systems in the
      event of heavy inflow of rain/surface water or undersized house venting installation.
      Technical data:
      DN 100 (4” pipe)
      Colour: Black
      Rodent guard
      Can be extended with standard DN 100 (4” pipe)
      Product: GRAF deaeration end DN 100 (4” pipe)

      Deaeration cover DN 150/200 (6”/8”)
      Deaeration cover DN 150/200 (6”/8”) should always be installed for attenuation/infiltration systems in the
      event of heavy inflow of rain/surface water or undersized house venting installation.
      Technical data:
      DN 150/200 (6“/8“)
      Colour: Black
      Can be extended with standard DN 150/200 pipes (6”/8”)
      Product: GRAF Deaeration cover DN 150/200 (6”/8”)

      Additional items without material / service from Otto Graf GmbH
      Excavation for EcoBloc system

      8–10 cm (3.15”–3.94”) thick layer of gravel 8mm/16mm (0.03”/0.06”).
      Compressed with lightweight machine as horizontal and level plane to lay geotextile and EcoBloc Inspect
      elements – see separate items –.

      Backfill for EcoBloc system

      Gravel of size 20mm/40mm (0.79”/1.57”) for side and vertical filling of EcoBloc Inspect System.
      If EcoBloc Inspect are to be filled in layers, observe maximum fill height of around 30 cm (0.98’) and
      compress in layers in accordance with manufacturer's instructions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEcoBloc-maxx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água