Publicar produtos
Flat Tank Platin XL
Flat Tank Platin XL
Flat Tank Platin XL

    Flat Tank Platin XL

    Traduzido por Google,

    O reservatório plano Platin XL foi especialmente desenvolvido para a captação de água da chuva. Está disponível nos tamanhos de 10.000 e 15.000 litros.

    • Cúpula giratória do tanque para facilitar o alinhamento das linhas de conexão.
    • Disponível com uma segunda cúpula para o tanque como opcional.
    • Adequado para carregamento de veículos pesados ​​com peso máximo de 30 toneladas (66.138 libras).
    • Conexão flexível até DN 300 (12")
    • Aberturas de conexão com vedações labiais DN 150 (6") pré-instaladas
    • Altura do tanque de apenas 125 cm (4' 1")
    • Tecnologia de filtro DN 150 (6") integrada de alta qualidade
    • Abertura em forma de cúpula com perfil de aço inoxidável para encaixe preciso e montagem segura.
    • Conexão para diâmetro nominal de até DN 200 (8"), em cúpula de tanque de até DN 300
    Especificação
    • Platin XL rainwater flat tank

      Platin XL rainwater flat tank (10,000 and 15,000 litres) for rainwater harvesting.
      Seamless made of high-quality polyethylene (PE-LLD) - 100 % recyclable - made of one piece.

      Truck passable up to SLW 30 – with load distribution plate to be provided on site and corresponding
      cover.

      Numerous connection options DN 100/150/200. Larger connection pipes up to DN 300 on request.

      Dome opening with rotated stainless steel ring - patented - for extreme stability as well as highest fitting
      accuracy and assembly safety.
      Large entrance dome (360° rotatable) according to DIN 1989.
      Access opening Ø 800/650 mm, H = 610 mm. Optional production with second tank dome possible.
      Sealed up to the top edge of the terrain in connection with telescopic dome shaft and profile seal.

      Tank casing with round grain gravel (max. grain size 8/16). Note the details in our instructions.

      Fabricate: GRAF Platin XL rainwater flat tank

      Volume [l]   Length [mm]   Width [mm]   Height [mm]   Weight [kg]
      10000   4900   2250   1910   460
      15000   7500   2250   1910   710
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlat-Tank-Platin-XL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água