Publicar produtos
Saphir Fettabscheider

Saphir Fettabscheider

Traduzido por Google,

Áreas de aplicação

Um separador de gordura deve ser instalado sempre que a água estiver contaminada com gorduras e óleos de origem natural. Isso se aplica, por exemplo, aos seguintes estabelecimentos: • Cozinhas comerciais e instalações de catering (restaurantes, hotéis, etc.) • Áreas de serviço de alimentação com recipientes retornáveis ​​• Fábricas de processamento de carne e embutidos (por exemplo, matadouros, açougues) • Fábricas de processamento de óleo (por exemplo, lagares de óleo) • Instalações de produção de refeições prontas

Dimensionamento

Os sistemas de separação são classificados de acordo com o NS (dimensão nominal). A seleção da dimensão nominal do separador é regulamentada na Parte 2 da norma EN 1825. Além disso, os requisitos da autoridade competente devem ser observados. Podemos fornecer um cálculo gratuito para dimensionamento de acordo com a norma EN 1825 mediante solicitação. A equipe de vendas da GRAF também terá prazer em auxiliá-lo na obtenção da homologação oficial e em responder a quaisquer perguntas que você possa ter.

Princípio de funcionamento

Um sistema de separação de gorduras opera com base no princípio físico da gravidade. Isso significa que os componentes mais pesados ​​das águas residuais, como lodo, se depositam no fundo do recipiente. Os componentes mais leves, como gorduras e óleos, sobem à superfície.

Escopo da entrega

Tanque de safira incluindo 1 peça intermediária como cúpula do tanque, componentes pré-montados e separador de graxa.

Especificação
  • Volumen [l] Fett-speicher [l] Schlamm-fang [l] Höhe [mm] Gewicht [kg] Ø max. [mm]
    500 200 200 1350 41 1125
    500 200 200 1350 41 1125
    730 300 200 1650 70 1155
    730 200 400 1650 70 1155
    1025 300 500 1975 100 1155
    1025 300 500 1970 100 1155
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSaphir-Fettabscheider
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água

Disponibilidade da região

Europa