Publicar produtos
Saphir Leichtflüssigkeitsabscheider

Saphir Leichtflüssigkeitsabscheider

Traduzido por Google,

Áreas de aplicação

Um separador de líquidos leves deve ser instalado sempre que a água estiver contaminada com gasolina, óleos minerais ou graxas. Isso se aplica, por exemplo, às seguintes instalações: • Postos de gasolina • Lava-rápidos • Oficinas mecânicas • Estacionamentos públicos/de grande porte (se exigido pelas autoridades)

Dimensionamento

Os sistemas de separação são classificados de acordo com o NS (Tamanho Nominal). A seleção do tamanho nominal do separador é regulamentada na Parte 2 da norma EN 858. Além disso, os requisitos da autoridade competente devem ser observados. Podemos fornecer um cálculo gratuito para dimensionamento de acordo com a EN 858, Parte 2, mediante solicitação. A equipe de vendas da GRAF também terá prazer em auxiliá-lo na obtenção da aprovação oficial e em responder a quaisquer perguntas que você possa ter.

Princípio de funcionamento

Um sistema de separação de líquidos leves opera com base no princípio físico da gravidade. Isso significa que os componentes mais pesados ​​das águas residuais, como areia, podem se depositar no separador de lodo opcional e/ou no separador de lodo integrado ao separador. Os componentes mais leves, como gasolina ou óleos minerais, sobem à superfície. Uma unidade coalescente opcional melhora a eficiência da separação de um separador de líquidos leves.

Escopo da entrega

Tanque de safira incluindo peça intermediária como cúpula do tanque, componentes pré-montados, separador de líquidos leves.

Especificação
  • Schlamm-fang [l] Leichtflüssigkeits-speicher [l] Volumen [l]   Höhe [mm] Gewicht [kg] Ø max. [mm]
    600 300 770   1645 80 1155
    800 500 1100   1970 110 1155
    1200 300 1080   1970 110 1155
    600 300 770   1645 80 1155
    800 500 1100   1970 110 1155
    1200 300 1080   1970 80 1155
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSaphir-Leichtfluessigkeitsabscheider
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água

Disponibilidade da região

Europa