Publicar produtos
Saphir Light Fluid Separators

Saphir Light Fluid Separators

Traduzido por Google,

Sistemas de separação para líquidos fluidos leves de classe I + II

Separadores são necessários sempre que a água estiver contaminada com óleos e outros líquidos leves. Os sistemas de separação são classificados de acordo com o NS (tamanho nominal). Ao enviar uma solicitação de orçamento para um sistema de separação, calculamos o NS necessário com base na norma EN 858 parte 2. Os operadores das seguintes instalações devem garantir a instalação de um separador adequado e em funcionamento: lava-jatos, oficinas mecânicas, postos de combustível, frotas de veículos e armazéns de produtos perigosos.

Separador de coalescência e separador de combustível

Os sistemas de separação KLsepa.compact+ são separadores de coalescência de classe I. Possuem uma unidade de coalescência adicional que permite um grau de separação muito maior. Os sistemas de separação KLsepa.compact são separadores de combustível de classe II. Um separador de combustível atinge um grau de separação de menos de 100 mg de óleo residual por litro de água. Com uma unidade de coalescência, esse valor pode ser reduzido para menos de 5 mg/l.

Especificação
  • Leichtflüssigkeis-speicher [l] Sludge [l] Volume [l] Ø max. [mm] Height [mm] Weight [kg]
    300 300 770 1155 1645 80
    500 400 1100 1155 1970 90
    300 600 1080 1155 1970 90
    300 600 1080 1155 1970 90
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSaphir-Light-Fluid-Separators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água