Publicar produtos
Underground Tank Carat S
Underground Tank Carat S
Underground Tank Carat S
Underground Tank Carat S
Underground Tank Carat S

    Underground Tank Carat S

    Traduzido por Google,

    A nova geração de reservatórios subterrâneos para água da chuva da Carat foi especialmente desenvolvida para a captação de água da chuva. São fáceis de transportar devido ao baixo peso e ao perfil em H envolvente.

    Vantagens logísticas do tanque Carat S

    O tanque Carat S consiste em duas metades que podem ser empilhadas uma sobre a outra, permitindo que vários tanques sejam acondicionados em um único palete para transporte. Por exemplo, é possível empilhar cinco tanques Carat S de 6.500 litros ou nove tanques Carat S de 2.700 litros em um único palete. Isso permite que um contêiner marítimo padrão de 40 pés acomode um volume total de tanques de até 130.000 litros! O recurso exclusivo de empilhamento dos tanques reduz os custos de transporte e o impacto ambiental das emissões de veículos, permitindo, ao mesmo tempo, o envio para qualquer destino no mundo.

    Montagem fácil e segura

    • O sistema de conexão rápida patenteado (ilustrado em verde) permite que o tanque Carat S seja montado sem parafusos em apenas alguns minutos. A desmontagem é possível a qualquer momento.
    • O material EPDM de primeira qualidade utilizado nas vedações dos perfis (ilustrado em amarelo) foi testado em laboratório. Sua durabilidade é superior a 25 anos.
    • O parafuso de centragem (ilustrado em laranja) garante a montagem precisa e fácil das duas metades da carcaça, evitando vazamentos.

    Mais vantagens

    • Máxima estabilidade e precisão de encaixe incomparáveis ​​graças aos novos processos de produção.
    • Qualidade consistente graças ao monitoramento constante da produção.
    • Adequado para carregamento de veículos (quando combinado com a cobertura telescópica de ferro fundido).
    • A água subterrânea permanece estável até o meio do tanque graças à sua construção extremamente robusta.
    • Pode ser expandido quantas vezes forem necessárias.
    • "Patente dos EUA 7854338"

    Aplicativo:

    • Inovação global – a nova geração de reservatórios subterrâneos para água da chuva Carat foi especialmente desenvolvida para a captação de água da chuva.
    • O tanque Carat pode ser personalizado de acordo com as suas necessidades, seja para uso no jardim ou dentro de casa, graças ao sistema modular.
    • Para instalação à prova de geada no solo.
    Especificação
    • Carat S underground tank

      Carat S underground tank, lorry-bearing up to LKW12, made from the high-quality material Duralen®, 100 % recyclable. 8 connection possibilities DN 100/150 (4”/6” pipe) – 5 prepared with lip seals DN 100 (4” pipe). Large dome shaft (360° turnable) according to DIN 1989. Access Ø 800/650 mm (31.5”/25.6”), height = 610 mm (24”). Sealed up to the top edge of ground using a telescopic dome shaft and profile seal. Certified of stability and watertightness according to DIN EN 12566-3.

      Tank volume : 2700 - 6500 liters (US gal.)

      Product: GRAF Carat S underground tank

      Volume [l] Length [mm] Width [mm] Height [mm] Weight [kg]
      2700 2080 1565 2010 120
      3750 2280 1755 2200 150
      4800 2280 1985 2430 185
      6500 2390 2190 2710 220
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUnderground-Tank-Carat-S
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água