Publicar produtos
Vario 800 flex shaft system
Vario 800 flex shaft system
Vario 800 flex shaft system
Vario 800 flex shaft system
Vario 800 flex shaft system
Vario 800 flex shaft system

    Vario 800 flex shaft system

    Traduzido por Google,

    O sistema de eixo flexível Vario 800 pode ser instalado diretamente em um sistema de infiltração ou detenção com EcoBloc Inspect flex. As superfícies de conexão dos canais de inspeção no sistema de eixo flexível Vario 800 são perfeitamente compatíveis com o sistema EcoBloc Inspect flex.

    • O poço pode ser totalmente integrado, portanto, nenhuma escavação adicional é necessária.
    • Diversas aplicações (ex.: como poço de entrada, poço de retenção ou poço de inspeção)
    • Pode ser posicionado em qualquer local na grade da vala.
    • Pode ser combinado com as comprovadas tampas e componentes de eixo da GRAF.
    • As conexões através do módulo de entrada podem ser giradas 360°.
    • Excelente acessibilidade com 600 mm (23,6") de altura livre.
    • Superfícies de conexão DN 200 (8") / 300 (12") / 400 (16")
    • O volume do poço pode ser calculado na avaliação do volume da vala.
    Especificação
    • Typ  Volume [l]  Length [mm]  Width [mm]  Height [mm]  Weight [kg]
      type 1  230  800  800  455  25
      type 2  420  800  800  760  35
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVario-800-flex-shaft-system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-19
    • Número de edição1
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água