Publicar produtos
Vedação Roxtec RS UG™
Vedação Roxtec RS UG™
Vedação Roxtec RS UG™
Vedação Roxtec RS UG™
    Roxtec

    Vedação Roxtec RS UG™

    Moldura redonda para cabos e tubos únicos passando através de fundações.

    O Roxtec RS UG™ é uma vedação em duas partes para instalação em volta de cabos ou tubos únicos passando através de fundações. Ela trabalha como uma barreira duradoura contra inundação, gás, umidade e roedores. A solução pode ser instalada também em condições molhadas e em ambientes com água corrente e suporta tensão extrema de cabo. Ela suporta tensão extrema de cabo e tem mais de 5 mm de tolerância em relação à abertura e também um indicador que mostra quando a compressão da vedação foi alcançada. A vedação pode ser instalada em luvas, conduítes e passagens com furo circular..

  • Resistente a roedores
  • Rápido e fácil de instalar
  • Fácil manutenção e inspeção
  • Especificação
    • À prova de gás

      • 0,3 bar (constante)

      À prova d'água

      • 0,3 bar (constante)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Estrutura da instalação

      • Concreto

      Tipo de montagem

      • Abertura existente
      • Luva existente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRS_UG_seal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2020-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Água
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Código ETIMEC000220
    • Nome ETIMWall duct for cable
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall and barrier accessory systems
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems