Publicar produtos
EverServe™ HD Rolling Steel Service Doors - 620S
EverServe™ HD Rolling Steel Service Doors - 620S

    EverServe™ HD Rolling Steel Service Doors - 620S

    Traduzido por Google,

    Esta porta de serviço sem mola Stormtite™ para serviços pesados ​​é mais adequada para aplicações externas expostas a condições climáticas adversas. O Modelo 620S oferece segurança, confiabilidade, facilidade de manutenção e proteção avançada contra intempéries. As vedações perimetrais incluídas neste projeto ajudam a proteger contra condições climáticas extremas.

    Os objetos BIM são para referência geral e não devem ser usados ​​para informações exatas de construção. Entre em contato com um distribuidor de portas suspensas quando as dimensões exatas forem necessárias.

    Especificação
    • Door Options

      • Motor options: Available for supply voltages 220-240V AC 1-phase; 440-480V AC or 575V AC 3-phase (both 440-480 and 575V AC require transformer).
      • Flat profile type F-265 for doors up to 30’ wide. Available in: 20, 18 gauge galvanized steel; 22, 20 gauge stainless steel; 16 gauge (.050”) aluminum*
      • Bottom bar also available in: galvanized steel, stainless steel and aluminum
      • Guide options include galvanized steel, powder coated steel
      • Hood available in powder coat, stainless steel and aluminum; sloped hood also available
      • Brackets also available in powder coat, galvanized steel
      • IP65 (NEMA 4/4X equivalent) control panel
      • Sensing edge for improved safety
      • Additional set of photoelectric sensors
      • Optional push buttons, loop detectors, radio control, motion detectors or any combination thereof available for door operation/control
      • PowderGuard® Premium powder coat and PowderGuard® Max hardened powder coat available in approximately 200 colors as well as colormatching to specification
      • PowderGuard® Textured Finish: Industrial textured powder coat provides a thicker, more scratch resistant coat for added product protection on guides, bottom bar and head plate
      • Uniformly spaced glazed acrylic vision lites available in 3” x 5/8” or 10” x 1”​
      • High wind load options available ​​​​

      *Consult factory for specific slat profile and gauge width limits.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeverserve-hd-rolling-steel-service-doors-620S
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de produtosRolling Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniclassOverhead Metal Doors