Publicar produtos
Bolero
Bolero

    Bolero

    Traduzido por Google,

    Um forro mineral altamente absorvente com excelente desempenho e visual refinado. O OWAcoustic Premium Bolero combina superfícies lisas e finamente estruturadas com um excelente índice de absorção sonora de 0,85.

    Especificação
    • Mineral tile Bolero

      Name: OWAcoustic mineral tile Bolero

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 15b

      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Bolero, fleece-covered

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 89 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge | 15b, revealed edge 15 mm grid

      Thickness: 15 mm 

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,85 

      NRC = 0,85

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 28 dB 

      CAC = 30 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBolero
    • Familia de productoMineral ceilings
    • Grupo de produtosExposed systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Tile