Publicar produtos
Constellation
Constellation

    Constellation

    Traduzido por Google,

    O design de teto mais popular do mundo da OWA, com perfurações finas a médias, impressiona pela grande variedade de tipos de bordas. O Constellation também possui boa absorção sonora e diversas variantes apresentam altíssima resistência ao fogo.

    Especificação
    • Mineral tile Constellation

      Name: OWAcoustic mineral tile Contellation

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq


      Technical data:

      Mineral boards in accordance with DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Constellation

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge

      Thickness: 15 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,80

      NRC = 0,80

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 49 dB

      CAC = 49 dB

      Humidity resistance: bis 95% RH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConstellation
    • Familia de productoMineral ceilings
    • Grupo de produtosExposed systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Tile