Publicar produtos
Constellation smart
Constellation smart

    Constellation smart

    Traduzido por Google,

    Este design de teto, popular em todo o mundo, impressiona também em sua versão mais fina, com boa absorção sonora e altíssima resistência ao fogo, com padrões de perfuração finos a médios-grossos. O preço particularmente atrativo fala por si.

    Especificação
    • Mineral tile Constellation smart

      Name: OWAcoustic mineral tile Contellation smart

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 15 cliq

      Technical data:

      Mineral boards in accordance with DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Constellation smart

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge

      Thickness: 14 mm nominal

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,60

      NRC = 0,60

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 29 dB

      CAC = 31 dB

      Humidity resistance: bis 90% RH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConstellation-smart
    • Familia de productoMineral ceilings
    • Grupo de produtosExposed systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Tile