Publicar produtos
Corpus Wall Absorber
Corpus Wall Absorber

    Corpus Wall Absorber

    Traduzido por Google,

    Corpus, vencedor de diversos prêmios de design, oferece excelente desempenho acústico em um design expressivo. Baseia-se em um sistema modular composto por dez cubóides acústicos retangulares e quadrados diferentes, com superfícies ultrafinas revestidas de lã branca. Os absorvedores de parede são rápidos e fáceis de instalar e oferecem infinitas opções de configuração. Formações exclusivas podem ser criadas para otimizar acusticamente o ambiente e gerar destaques de design no ambiente.

    Especificação
    • Glass wool Corpus Wall Absorber S1, S2, M1, M2, L1 and L2

      Name: OWAconsult glass wool Corpus Wall Absorber

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Wall Absorber

      Technical data:


      Visible side: white, fleece-laminated 

      Design:  fleece-covered

      Colour: white, finished 

      Light reflection: approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged

      Height: 

      Corpus S1, M1 and L1 150 mm

      Corpus S2, M2 and L2 300 mm



      Sound absorption:

      Alpha w = 1,00 

      NRC = 1,00


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCorpus_Wall_Absorber
    • Familia de productoAbsorber
    • Grupo de produtosAbsorber
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de vidro
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Sound-Absorbing Wall Units
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment