Publicar produtos
FreeStyle baffles
FreeStyle baffles
FreeStyle baffles

    FreeStyle baffles

    Traduzido por Google,

    Os defletores da linha FreeStyle combinam a necessidade de distinção com um estilo aberto e generoso. As opções de combinação dos defletores são praticamente ilimitadas, tanto na horizontal quanto na vertical. Eles podem ser instalados de duas maneiras. Com um suporte ajustável, os defletores FreeStyle flutuam "livres" do teto, presos por fios finos. Em combinação com um forro OWA System S 3, eles são pendurados em um trilho de suporte e flutuam diretamente abaixo do teto falso. Seja qual for a opção escolhida, os defletores FreeStyle conferem um caráter impressionante a áreas do teto e a cômodos inteiros.

    Especificação
    • Glass wool FreeStyle Baffles

      Name: OWAconsult glass wool FreeStyle

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Baffles

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible side: white or black, fleece-laminated or fabric-laminated


      Design:  fleece- or fabric-covered

      Colour: white, black finished or fabric materials 

      Light reflection: for white approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire:

      only for white fleece covered A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      only for black fleece covered A2-s3,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged, fleece- or fabric-laminated

      Thickness: 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,65/0,70

      NRC = 0,65/0,75


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFreeStyle_baffles
    • Familia de productoBaffle systems
    • Grupo de produtosBaffle Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de vidro
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 11
    • Título OmniclassCeiling Baffles