Publicar produtos
Humancare Plus
Humancare Plus

    Humancare Plus

    Traduzido por Google,

    Os produtos da família Humancare possuem um acabamento higiênico que previne o crescimento de bactérias, fungos e germes. Nem mesmo os patógenos MRSA têm chance. O Humancare Lab pode ser desinfetado com panos umedecidos e é a solução ideal para laboratórios e salas limpas, graças à classificação ISO 3. Também é adequado para salas de pressão positiva e negativa e apresenta bom desempenho acústico.

    Especificação
    • Mineral tile Humancare Plus

      Name: OWAcoustic mineral tile Humancare Plus

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3

      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: fleece-covered

      Colour: white, finished

      Light reflection: approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 3, Square edge

      Thickness: 20 mm nom.

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,90

      NRC = 0,90

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 28 dB

      CAC = 30 dB

      Humidity resistance: up to 100% RH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHumancarePlus
    • Familia de productoMineral ceilings
    • Grupo de produtosExposed systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Tile