Publicar produtos
Wall Absorber Creaprint

Wall Absorber Creaprint

Traduzido por Google,

A harmonia perfeita entre design e acústica – os absorvedores de parede Creaprint são altamente eficazes acusticamente, criando uma atmosfera que promove a comunicação e a concentração em igual medida. Graças a uma ampla variedade de tamanhos de superfície, estes absorvedores oferecem amplas possibilidades de criações personalizadas e podem ser fixados à parede em uma ampla variedade de geometrias. Os absorvedores de parede Creaprint integram-se facilmente a qualquer conceito de design graças aos seus designs personalizáveis ​​– sejam logotipos individuais de empresas ou motivos favoritos pessoais. Esta liberdade criativa ilimitada garante uma combinação ideal de design e funcionalidade.

Especificação
  • Glass wool Wall Absorber Creaprint

    Name: OWAconsult glass wool Wall Absorber Creaprint

    Collection: OWAconsult collection

    Manufacturer: OWA

    Application: Wall Absorber

    Technical data:

    Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

    CE marking and Declaration of Performance (DoP)

    Visible side: white, fleece-laminated


    Design:  white, fleece-laminated with printing

    Surrounding edge: white, fleece-laminated

    Colour: printed

    Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

    Edge: sharp-edged

    Thickness: 40 mm

    Sound absorption:

    Alpha w = 0,90 

    NRC = 0,85


    Humidity resistance: up to 90% RH

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWall_Absorber_Creaprint
  • Familia de productoAbsorber
  • Grupo de produtosAbsorber
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã de vidro
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCForro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_13_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSound attenuator infill units
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Sound-Absorbing Wall Units