Publicar produtos
Wall Absorber FreeStyle
Wall Absorber FreeStyle
Wall Absorber FreeStyle

    Wall Absorber FreeStyle

    Traduzido por Google,

    Múltiplas opções de combinação – excelente acústica. Os absorvedores de parede FreeStyle estão disponíveis em diversos tamanhos e formatos, capazes de transformar qualquer parede de um espaço em uma superfície tridimensional, criando, literalmente, uma experiência espacial "em movimento"! Os elementos da coleção FreeStyle foram cuidadosamente coordenados por cor e geometria, proporcionando ampla liberdade para criar designs personalizados. Mas uma característica especial continua sendo sua capacidade distinta de absorver som. Com um coeficiente de absorção de 90%, os absorvedores de parede absorvem sons e ruídos. Eles oferecem boas condições para manter os níveis de ruído o mais baixos possível, por exemplo, em restaurantes ou escritórios abertos.

    Especificação
    • Glass wool Wall Absorber FreeStyle TR, TL, R, Q and QS

      Name: OWAconsult glass wool Wall Absorber FreeStyle

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Wall Absorber

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible fabric-laminated


      Design: fabric-covered

      Colour: fabric materials 


      Edge: sharp-edged, fabric-laminated

      Thickness:

      FreeStyle Q and R 40 mm

      FreeStyle QS, TR and TL 20 - 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,90 

      NRC = 0,85


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall_Absorber_FreeStyle
    • Familia de productoAbsorber
    • Grupo de produtosAbsorber
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de vidro
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_13_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSound attenuator infill units
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Sound-Absorbing Wall Units