Publicar produtos
Wall Absorber Selecta
Wall Absorber Selecta

    Wall Absorber Selecta

    Traduzido por Google,

    Os absorvedores de parede Selecta combinam forma com ambientes de trabalho com altas exigências acústicas. Selecta é uma linha exclusiva de absorvedores de lã de vidro leves com um valor de absorção sonora αw = 1,00. Estão disponíveis sete formatos básicos distintos com faces inferiores brancas ou coloridas. Formatos e formas especiais são possíveis mediante solicitação. Os absorvedores de parede podem ser combinados livremente para criar formas expressivas.

    Especificação
    • Glass wool Wall Absorber Selecta

      Name: OWAconsult glass wool Wall Absorber Selecta

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Wall Absorber

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible side: white, black, fleece-laminated or fabric-laminated


      Design:  fleece- or fabric-covered

      Colour: white - black , finished or fabric materials 

      Light reflection: for white approx. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire:

      only for white fleece covered A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      only for black fleece covered A2-s3,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged, fleece- or fabric-laminated

      Thickness: 40 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,90 

      NRC = 0,85


      Humidity resistance: up to 90% RH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall_Absorber_Selecta
    • Familia de productoAbsorber
    • Grupo de produtosAbsorber
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de vidro
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_13_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSound attenuator infill units
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Sound-Absorbing Wall Units