Publicar produtos
PORTA CORTA-FOGO CLASSIC EI2 120 2 FOLHAS
PORTA CORTA-FOGO CLASSIC EI2 120 2 FOLHAS
PORTA CORTA-FOGO CLASSIC EI2 120 2 FOLHAS
PORTA CORTA-FOGO CLASSIC EI2 120 2 FOLHAS
PORTA CORTA-FOGO CLASSIC EI2 120 2 FOLHAS

    PORTA CORTA-FOGO CLASSIC EI2 120 2 FOLHAS

    Aro MC3 em aço galvanizado de alta resistência de 1,2 mm, com encaixe para vedação de fumo frio/quente e fornecido com âncoras e furos para fixação com bucha e parafuso.

    Folha com 63 mm de espessura, feita de aço galvanizado tipo skin pass. 

    Fechadura certificada com marcação CE.

    Contra-fechadura com trinco embutido ou função antipânico para a folha secundária. 

    Dobradiça certificada com marcação CE.

    Maçaneta preta corta-fogo anti-desacoplamento conforme norma DIN, feita de poliamida resistente ao fogo com núcleo de aço.

    Vedação intumescente periférica entre o aro e a folha.

    Vedação intumescente entre as duas folhas. 

    4 pinos de segurança.

    Separadores para uma instalação fácil.

    Placa de identificação.

    Instruções de montagem e manutenção.

    Vedações opcionais

    Especificação
    • Resistência ao fogo: EI2 120 testada de acordo com a EN1634-1 Classificação segundo a EN 13501-2 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclassic-ei2-120-2-leaf-fire-door
    • Familia de productoFire doors
    • Grupo de produtosCLASSIC fire doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2110
    • Largura (mm)1110
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas

    Disponibilidade da região

    América do Sul Europa África
    Colombia
    France
    Morocco
    Germany
    Italy
    Portugal
    Spain