Publicar produtos
PORTA MULTIUSOS CLASSIC 2 FOLHAS

PORTA MULTIUSOS CLASSIC 2 FOLHAS

Estrutura MC3 feita de aço galvanizado de alta resistência com 1,2 mm e junta isolante. Fornecida com abraçadeiras e orifícios para fixação com parafusos.

Folha de aço galvanizado skinpass com 53 mm de espessura, preenchida com favo de mel.

Fecho com marcação CE.

Folha secundária equipada com contra-fecho e trincos inferiores.

Dobradiças multiuso galvanizadas. 

Puxador preto em PVC anti-travamento e cilindro de chave patenteado.

Separadores para instalação. 

Instruções de montagem e manutenção.

Especificação
  • Dimensões da porta:

    Largura da abertura livre: 1110, 1120, 1210, 1310, 1410, 1510, 1690, 1890

    Altura da abertura livre: 2015, 2105

    Largura da abertura da parede: 1190, 1200, 1290, 1390, 1490, 1590, 1770, 1970.

    Altura da abertura da parede: 2060, 2150

    Cor padrão: ral 7035

    Liso (pré-pintado)

    Relevado e texturado (pintado)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaclassic-multiuse-2-leaf-door
  • Familia de productoMultiuse doors
  • Grupo de produtosCLASSIC Multiuse Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2015
  • Largura (mm)1110
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors

Disponibilidade da região

América do Sul Europa África
Colombia
France
Morocco
Germany
Italy
Portugal
Spain