Publicar produtos
A1175 - Vault, With Day Gate, Built In
SEPS2BIM

A1175 - Vault, With Day Gate, Built In

Traduzido por Google,
Cofre embutido com portão diurno. Tamanho conforme necessário. Consiste em um cofre resistente ao fogo com uma porta traseira de aço que tem uma classificação de incêndio de 2 horas. Equipado com mecanismos de travamento e barras de travamento de altura total, ventilador de emergência e sistema de alarme. Projetado para armazenamento de dinheiro, itens sensíveis e documentos importantes. Preço depende do tamanho.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA1175
  • Familia de productoVault
  • Grupo de produtosWith Day Gate
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2180
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)300
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas
  • Classificação IFCElemento de mobiliário