Publicar produtos
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H
National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    National Guard 424-36" NGP Fluted Commercial Saddle Threshold, Mill Finish, 36" L x 4" W x 1/2" H

    Traduzido por Google,

    Soleira de sela comercial de alumínio extrudado NGP. 424 é UL10C e UL 10B classificado para portas corta-fogo e compatível com ADA.

    • Certificado ANSI/BHMA conforme listado no Diretório de Produtos
    • # 10 x 1 1/2" FH Parafusos de Madeira Zincado Fornecidos
    • Alumínio Extrudado

    Como destaque na Amazon.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNational-Guard-Products-424-Aluminum-Thresholds-36inches
    • Familia de productoThresholds
    • Grupo de produtosAluminum
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.5
    • Largura (polegadas)36
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas
    • Número OmniClass23-17 19 15 13
    • Título OmniclassThresholds