Publicar produtos
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors

    Studio 3D™ Soundproof Interior Doors

    Traduzido por Google,

    Portas internas à prova de som Studio 3D™
    Alto desempenho STC – Estética personalizada – Projetado para espaços acústicos críticos

    A Porta Interna à Prova de Som Studio 3D™ estabelece um novo padrão para portas acústicas acessíveis e de alto desempenho. Projetadas para aplicações internas exigentes que exigem isolamento acústico excepcional, estas portas artesanais oferecem classificações STC de até 56 — tudo em um formato primorosamente acabado e totalmente personalizável.

    Cada porta é fabricada internamente com equipamentos de precisão e mão de obra especializada, permitindo ampla flexibilidade em tamanho, espécie de madeira, acabamentos e configurações de kits leves . As unidades padrão são construídas em carvalho vermelho e são entregues pré-penduradas, montadas e prontas para tingir ou pintar . Espécies opcionais como nogueira, bordo, cerejeira e outras estão disponíveis mediante solicitação.

    Ideal para estúdios de gravação, espaços de apresentação, escritórios de alto valor, instalações de produção de mídia, hotéis, salas de conferência e ambientes seguros, a porta Studio 3D™ combina desempenho acústico com elegância arquitetônica.

    Principais características:

    • Classificação acústica : até STC 56
    • Espessura da porta : 2¾" (peso total aproximado de 300 libras)
    • Sistema de travamento de 3 pontos para serviços pesados : garante pressão perimetral consistente e engate de vedação ideal
    • Batente e vedações à prova de som totalmente ajustáveis : projetados para isolamento eficaz e durabilidade a longo prazo
    • Parte inferior da porta automática integrada : não é necessário um limite especial
    • Montagem pré-pendurada : inclui kit de extensão de batente correspondente para condições de parede espessa
    • Ferragens : Sistema de trava de três pontos GU padrão com alça cromada acetinada ou preta Veneza; outros acabamentos disponíveis
    • Opções do kit Lite : várias configurações, incluindo 10"x10", 10"x33", 22"x28" e outras
    • Fechador (Recomendado) : Fechador comercial de alta resistência em cromo acetinado; outros acabamentos disponíveis

    Opções padrão e personalizadas:

    • Perfis : Laje plana padrão, com designs de painéis personalizados opcionais
    • Tamanhos : padrão 36" x 80" e 36" x 84"; tamanhos personalizados de até 8'L x 12'T e configurações de porta dupla
    • Acabamentos : Poplar para pintura ou carvalho vermelho pronto para tingimento padrão; madeiras nobres premium disponíveis
    • Batentes : batente padrão de 6"; kits de extensão disponíveis para paredes >6"

    Não importa se você está projetando por funcionalidade, estética ou ambos, as portas Studio 3D™ oferecem o desempenho e a flexibilidade de personalização necessários nos ambientes internos acusticamente sensíveis de hoje.

    Especificação
    • The Studio 3D™ Soundproof Interior Doors are crafted for spaces where silence, precision, and architectural refinement all matter. Built as true studio soundproof doors, they deliver the kind of isolation required in professional environments—spaces where even small amounts of noise leakage can compromise performance. With acoustic ratings reaching STC 56, these high‑STC studio doors function as robust sound control entry systems, reducing airborne noise transmission between rooms and supporting professional studio isolation at a level rarely achieved in a customizable wood door assembly.

      Every unit is handcrafted as a custom‑made acoustic door, fabricated in‑house to ensure consistency, accuracy, and design flexibility. Whether specified as acoustic recording doors, soundproof doors for recording studios, or acoustic doors for podcast rooms, each assembly is built with durable high‑performance construction—including a 2¾" thick slab, a heavy‑duty three‑point latching system, and a fully adjustable soundproof jamb engineered for long‑term reliability. These features allow the door to function as a true high‑performance sound door, maintaining uniform pressure around the perimeter for optimal sealing and isolation.

      Architects and designers appreciate the balance of performance and aesthetics. As decorative yet functional soundproof doors, Studio 3D™ units can be tailored in Red Oak, Poplar, Walnut, Maple, Cherry, or other premium hardwoods. They integrate seamlessly into architectural acoustic doors for performance spaces, high‑value offices, hotels, and media facilities. Lite kits in multiple sizes allow natural light or sightlines without compromising acoustic integrity, making them equally suitable as acoustic doors for broadcast and media facilities or video production studio sound‑rated doors.

      For residential environments, these doors serve as noise control doors for home studios, home theaters, and creative workspaces—bringing the same professional‑grade studio isolation doors used in commercial settings into private spaces. Their adaptability also makes them ideal for commercial and residential soundproof door solutions, supporting conference rooms, secure areas, and mixed‑use buildings where privacy and clarity are essential.

      As STC‑rated doors and high‑STC acoustic doors for studios, Studio 3D™ assemblies offer the performance of premium isolation systems while maintaining the warmth and beauty of handcrafted woodwork. They are available in standard and oversized configurations, including double‑door systems, ensuring compatibility with a wide range of architectural layouts.

      Whether installed in a recording studio, a performance venue, a broadcast suite, or a high‑end office, Studio 3D soundproof doors provide premium soundproof entry systems that elevate both the acoustic and visual quality of any space—delivering reliable, code‑compliant performance with the elegance of fine craftsmanship.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanst14694
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSound Control Doors
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2013-08-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioComposite
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sound Control Door Assemblies
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors