Publicar produtos
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW

    Desk CREW

    Traduzido por Google,

    Inteligente – dinâmico – versátil!

    Aproveite a vantagem luxuosa de uma rápida transição entre a posição sentada e a posição em pé com o CREW. O CREW é a solução quádrupla dinâmica para o seu escritório. Combinado com materiais de madeira com bordas a laser e extensões opcionais úteis em termos de rede, gerenciamento de cabos e ergonomia, o CREW está se tornando a solução completa para a sua equipe de escritório.

    Especificação
    • Height adjustment Desk CREW:

      fixed height: 720 mm

      height-adjustable with Easy Push: 650 - 850 mm

      height-adjustable with crank: 650 - 850 mm

      electric solution: 650 - 1250 mm

      adjustable with gas pressure spring: 680 - 1180 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesk_Crew_MD
    • Familia de productooffice furniture
    • Grupo de produtosdesk
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1250
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 81 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment

    Disponibilidade da região

    Europa