Publicar produtos
Desk CREW T
Desk CREW T
Desk CREW T
Desk CREW T
Desk CREW T
Desk CREW T

    Desk CREW T

    Traduzido por Google,

    Inteligente e engenhoso. Lindamente projetado.

    Personalizável, confortável para as costas e de usar! Dê mais movimento ao seu trabalho diário com a nossa mesa CREW T, com sua elegante base em T.

    Especificação
    • Key features of the CREW T desk system at a glance:

      • T-base frame with compact rectangular columns measuring 90 x 60 mm in a linear, symmetrical design
      • Electrically height-adjustable from 650 to 1300 mm, double telescopic, bottom-up
      • Rectangular table with a choice of 25 mm or 19 mm tabletop thickness
      • Widths: 800–2000 mm, depths: 800–1000 mm (special dimensions on request)
      • Collision protection thanks to Easy-Stop sensor
      • Synchronous start-up of both motors
      • Load capacity up to 100 kg
      • Running speed of 50 mm/s
      • Noise level ≤ 40 dB
      • Power consumption in standby mode < 0.3 W/h
      • Up/down hand switch control element with display and memory function
      • High quality and workmanship
      • Manufactured in Germany
      • Wide range of colors and finishes
      • Can be expanded with accessories for electrification and attachments
      • Fold-down side panels as standard from 1600 mm table width for space-saving storage and transport

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadesk_Crew_T
    • Familia de productooffice furniture
    • Grupo de produtosdesk
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201412 59 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Desk System Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 11 23
    • Título OmniclassCommercial Desks