Publicar produtos
Semi-Private Composite Plank
PalmShield

Semi-Private Composite Plank

Traduzido por Google,
Piso de alumínio semiprivativo: placas de alumínio de 2,5 cm x 12,7 cm com espaçamento e visibilidade personalizados. Piso composto semiprivativo: placas de material composto de 2,5 cm x 14 cm com espaçamento e visibilidade personalizados. Piso vinílico semiprivativo: placas de vinil de 2,5 cm x 15 cm com espaçamento e visibilidade personalizados. Piso composto semiprivativo: placas de material composto de 2,5 cm x 14 cm com espaçamento e visibilidade personalizados. Piso vinílico semiprivativo: placas de vinil de 2,5 cm x 15 cm com espaçamento e visibilidade personalizados.
Especificação
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasemi-private-composite-plank
  • Familia de productoGround Screen Infills
  • Grupo de produtosSemi-Private & Alternating Infills
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalComposite
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 11
  • Título OmniclassMetal Wall Panels