Publicar produtos
Wood floor French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva
Panaget

Wood floor French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva

Traduzido por Google,
Impossível não se deixar tentar pelas generosas tábuas e pelo acabamento escovado e lacado com aspecto mate e cru! Esta gama irá seduzir os amantes de pavimentos de madeira francesa com linhas refinadas, bem como aqueles que preferem nós, fissuras e outras peculiaridades, atestando o carácter único de cada tábua.
Especificação
    • French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva 139/14 Clic - Core HDF
      Item number: 1021037
      Random lengths: 495 to 1992 mm
    • French oak Authentic Bois flotté High Traffic, Diva 184/15 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1021062
      Random lengths: 500 to 2000 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-authentic-bois-flotte-high-traffic-diva
  • Familia de productoDiva
  • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-12-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14
  • Largura (mm)139
  • Profundidade (mm)495
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)9.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor