Publicar produtos
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Topaze, Diva

    Traduzido por Google,
    Aqui, os veios serpentinos do carvalho francês foram usados para criar uma sensação de profundidade e perspectiva, finalizados com um excelente acabamento mate. Este interior sofisticado combina rosa bizantino com toques de verde e preto. Aqui está uma dica útil: nunca combine mais de três cores, pois juntas elas podem colidir com o piso.
    Especificação
      • French oak Authentic Topaze, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1022021
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1000300
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1019703
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1000297
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1000061
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 184/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1000065
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1000070
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Authentic Topaze, Diva 223/15 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1016986
        Random lengths: 700 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoak-authentic-topaze-diva
    • Familia de productoDiva
    • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)385
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor