Publicar produtos
Wood floor French oak Tradition Sable, Alto
Panaget

Wood floor French oak Tradition Sable, Alto

Traduzido por Google,
Para seus projetos de pisos de madeira, escolha Panaget! Fabricado com madeira de florestas geridas de forma sustentável, este piso de madeira laminada combina a qualidade de produtos 100% fabricados na França com uma instalação flutuante unifit de alta qualidade. Apaixone-se pelo seu novo acabamento “Sable”, um verdadeiro testamento para os amantes da natureza.
Especificação
    • French oak Tradition Sable, Alto 139*1210 - Core HDF
      Item number: 1017896
      Length: 1210 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-tradition-sable-alto
  • Familia de productoAlto
  • Grupo de produtosTimeless Natural hues
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12
  • Largura (mm)139
  • Profundidade (mm)1210
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)9.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor