Publicar produtos
Wood floor French oak Tradition Satin, Alto
Panaget

Wood floor French oak Tradition Satin, Alto

Traduzido por Google,
Este autêntico carvalho francês contém notas de loiro escuro e pálido e pequenos nós. Aqui, os motivos gráficos em preto e branco foram usados com grande efeito: preto para contraste e caráter, branco para luz. Para um visual ainda mais elegante, experimente usar itens decorativos de ouro, prata ou cobre para adicionar brilho.
Especificação
    • French oak Tradition Satin, Alto 139*1210 - Core HDF
      Item number: 1017699
      Length: 1210 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-tradition-satin-alto
  • Familia de productoAlto
  • Grupo de produtosTimeless Natural hues
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)12
  • Largura (mm)139
  • Profundidade (mm)1210
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)9.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor