Publicar produtos
Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Bois flotté High traffic, Herringbone

Traduzido por Google,
Nosso piso de madeira mais vendido para residências, o Panaget “Bois Flotté” é tão popular como sempre. Este piso de madeira aprimora os pisos de madeira de engenharia de tira única com seus designs de tiras, escadas, alvenaria e espinha de peixe para uma aparência natural e simples.
Especificação
    • French oak Zenitude Bois flotté, Herringbone 139 - Core plywood
      Item number: 1019173
      Length: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-zenitude-bois-flotte-high-traffic-herringbone
  • Familia de productoHerringbone
  • Grupo de produtosTimeless Natural Hues
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-09-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14
  • Largura (mm)139
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)9.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor