Publicar produtos
Wood floor French oak Zenitude Linen, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Zenitude Linen, Sonate

Traduzido por Google,
Nosso acabamento em linho permite que o carvalho maciço conte sua própria história. Em vez de esconder os nós, rachaduras e nuances de cor, ela os traz à tona. Seja tão ousado quanto quiser: seja qual for o estilo e esquema de cores escolhidos, este piso branco oferece um belo cenário.
Especificação
    • French oak Zenitude Linen, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1007268
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-zenitude-linen-sonate
  • Familia de productoSonate
  • Grupo de produtosDaylight Whites
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14
  • Largura (mm)140
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)10.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor