Publicar produtos
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone

Traduzido por Google,
Piso de carvalho francês cheio de personalidade. Este piso realmente exibe suas imperfeições, dando-lhe um charme adicional, enquanto a combinação de um acabamento macio e carvalho duro prova que os opostos se atraem. A chanfradura envelhecida dá ao seu interior uma aparência luxuosa, mas vivida, seja barroco dourado ou pop dos anos sessenta.
Especificação
    • French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1007658
      Lengths: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoak-zenitude-origine-tufeau-herringbone
  • Familia de productoHerringbone
  • Grupo de produtosDaylight Whites
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-01-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14
  • Largura (mm)139
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)7.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor