Publicar produtos
Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - VTX-DEDPV UL705
Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - VTX-DEDPV UL705

    Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - VTX-DEDPV UL705

    Traduzido por Google,

    PROTEJA SUA CASA HOJE

    À medida que as lavanderias mudam para um local mais centralizado na casa, são necessárias passagens de duto de secagem mais longas e complicadas. Dutos longos e complexos criam um aumento na pressão estática, resultando em acúmulo de fiapos que pode causar um incêndio doméstico.

    Quatro braçadeiras de montagem e duas limpezas acompanham o produto para facilitar a instalação. Um fusível térmico integrado está embutido em todos os DEDPVs como um dispositivo de segurança e desenergizará o ventilador no caso de temperaturas de exaustão anormais.

    DETALHES DO PRODUTO

    O VTX-DEDPV é um exaustor com classificação UL705 que inclui um sensor de pressão integrado e um painel indicador montado na parede com 50 pés de cabo. Em caso de problema, o painel de LED informará ao proprietário a natureza do problema.

    CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

    • Painel indicador LED para status de operação
    • Reduza os tempos de secagem e o consumo de energia
    • Certificado de acordo com UL 705, ventilador de potência do duto de exaustão do secador, adequado para secadores a gás e elétricos
    • Caixa toda em metal com acabamento em pó garantindo proteção duradoura contra ferrugem
    • Energiza automaticamente quando a secadora começa a operar Não é necessária interação do usuário
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadryer-exhaust-duct-power-ventilator-vtx-dedpv
    • Familia de productoHome and Building Solutions
    • Grupo de produtosVentilation & Indoor Air Quality / Atmosphere Dryer Exhaust Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFans
    • Código CSI MasterFormat 201443 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gas Fans, Blowers, Pumps and Boosters
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniclassFans

    Disponibilidade da região

    América do Norte