Publicar produtos
20-40-60 Dry Contact Timer Switch - Swidget S16008WA
20-40-60 Dry Contact Timer Switch - Swidget S16008WA

    20-40-60 Dry Contact Timer Switch - Swidget S16008WA

    Traduzido por Google,

    Panasonic - Dispositivos Inteligentes Swidget

    A linha de produtos Swidget foi desenvolvida para apoiar a fácil integração dos mercados de automação residencial e casa inteligente com soluções exclusivas e flexíveis. Adicionar um Swidget Insert transforma o dispositivo com fio em um dispositivo Smart Home poderoso e flexível. A intercambialidade dos Swidget Inserts garante que o sistema possa funcionar com qualquer sistema sem fio Smart Home existente ou futuro.

    Interruptor de controle 20/40/60

    O interruptor de controle 20/40/60 tem a capacidade de permitir a instalação, remoção ou substituição de insertos Swidget intercambiáveis ​​- tornando o Swidget ideal para reformas de edifícios e novas construções. A chave de controle Swidget 20/40/60 usa uma interface simples de 4 fios, tornando a instalação simples para qualquer aplicação de pólo único ou contato seco.

    DETALHES DO PRODUTO

    Interruptor temporizador modular habilitado para casa inteligente 125VAC 5A

    CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

    • Temporizador de desligamento automático integrado de 20/40/60 minutos
    • Fiação unipolar e de contato seco, compatível com aplicações de iluminação e ventiladores
    • Está em conformidade com ASHRAE 62.2 quando usado com um ventilador/ERV/HRV compatível com ASHRAE 62.2
    • Ampla gama de opções de personalização e recursos com Swidget Inserts plug and play
    • "Placa de parede não incluída"
    Especificação
    • Product Number: S16008WA (White)

      Input Power Rating: 125VAC, 5A

      LED/CFL Load Rating: 300W

      Incandescent/Halogen Load Rating: 600W

      Horsepower Load Rating: 0.3HP

      Wiring Type: Pre-stripped wire leads (Line/Neutral/Switch) #16 AWG (Stranded), Ground screw

      Switch Configuration: Single pole, dry contact

      Testing and Code Compliance: UL1310/UL60730-1 CSA 22.2 #223/E60730-1 (Canada and US)

      Flammability: UL94 5VA

      Environmental: Indoor installation only

      Operating Temperature: 14F to 104F (-10C to 40C)

      Insert Voltage Output: Nominal 5VDC (+/- 5%)

      Insert DC Protection: CLASS 2 - Current limiting and thermal shutdown protection

      Insert Current Output: Constant current maximum 2.0A

      Warranty: 5 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswidget-dry-contact-timer-switch
    • Familia de productoHome and Building Solutions
    • Grupo de produtosVentilation & Indoor Air Quality / Swidget Smart Controls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Código ETIMEC002611
    • Nome ETIMControl switch
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoControl circuit devices and timeswitches
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniclassElectrical Switches

    Disponibilidade da região

    América do Norte